10637012
1218305
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 5,611 € |
50 + | 5,33 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del orificio | 20.0 mm |
---|---|
Diámetro del orificio | 0.787 in |
Diámetro de la varilla | 10.0 mm |
Diámetro de la varilla | 0.394 in |
Longitud general | 127.0 mm |
Longitud general | 5 in |
Índice de elasticidad | 9.4 Nmm |
Índice de elasticidad | 9.4 Nmm |
Fuerza operativa óptima | 298.0 N |
Fuerza operativa óptima | 298.0 N |
Deflexión operativa óptima | 31.8 mm |
Deflexión operativa óptima | 1.252 in |
Fuerza operativa media | 358.0 N |
Fuerza operativa media | 358.0 N |
Deflexión operativa máxima | 50.8 mm |
Deflexión operativa máxima | 2 in |
Fuerza máxima | 665.0 N |
Fuerza máxima | 665.0 N |
Deflexión máxima | 70.7 mm |
Deflexión máxima | 2.783 in |
Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
Color | Verde |
Tipo | Light Duty |
Estándares | ISO 10243 |
Deflexión operativa media | 38.1 mm |
Deflexión operativa media | 1.5 in |
Código de material | 7320909090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar