10335239
1218296
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 1,185 € |
50 + | 1,125 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del orificio | 20.0 mm |
---|---|
Diámetro del orificio | 0.787 in |
Diámetro de la varilla | 10.0 mm |
Diámetro de la varilla | 0.394 in |
Longitud general | 32.0 mm |
Longitud general | 1.26 in |
Índice de elasticidad | 43.4 Nmm |
Índice de elasticidad | 43.4 Nmm |
Fuerza operativa óptima | 347.0 N |
Fuerza operativa óptima | 347.0 N |
Deflexión operativa óptima | 8.0 mm |
Deflexión operativa óptima | 0.315 in |
Fuerza operativa media | 416.0 N |
Fuerza operativa media | 416.0 N |
Deflexión operativa máxima | 12.8 mm |
Deflexión operativa máxima | 0.504 in |
Fuerza máxima | 772.0 N |
Fuerza máxima | 772.0 N |
Deflexión máxima | 17.8 mm |
Deflexión máxima | 0.701 in |
Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
Color | Verde |
Tipo | Light Duty |
Estándares | ISO 10243 |
Deflexión operativa media | 9.6 mm |
Deflexión operativa media | 0.378 in |
Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar