10444474
1218270
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 1,156 € |
50 + | 1,097 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del orificio | 10.0 mm |
---|---|
Diámetro del orificio | 0.394 in |
Diámetro de la varilla | 5.0 mm |
Diámetro de la varilla | 0.197 in |
Longitud general | 51.0 mm |
Longitud general | 2.008 in |
Índice de elasticidad | 6.3 Nmm |
Índice de elasticidad | 6.3 Nmm |
Fuerza operativa óptima | 80.0 N |
Fuerza operativa óptima | 80.0 N |
Deflexión operativa óptima | 12.8 mm |
Deflexión operativa óptima | 0.504 in |
Fuerza operativa media | 96.0 N |
Fuerza operativa media | 96.0 N |
Deflexión operativa máxima | 20.4 mm |
Deflexión operativa máxima | 0.803 in |
Fuerza máxima | 182.0 N |
Fuerza máxima | 182.0 N |
Deflexión máxima | 27.6 mm |
Deflexión máxima | 1.087 in |
Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
Color | Verde |
Tipo | Light Duty |
Estándares | ISO 10243 |
Deflexión operativa media | 15.3 mm |
Deflexión operativa media | 0.602 in |
Código de material | 7320909090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar