10443750
1218150
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 2,3515 € |
500 + | 2,2339 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro interior | 25.5 mm |
---|---|
Diámetro interior | 1.004 in |
Diámetro exterior | 60.0 mm |
Diámetro exterior | 2.362 in |
Altura del brazo | 4.7 mm |
Altura del brazo | 0.185 in |
Grosor | 2.5 mm |
Grosor | 0.098 in |
Deflexión mínima de carga | 6936.00 N |
Deflexión mínima de carga | 6936.00 N |
Deflexión máxima de carga | 9383.0 N |
Deflexión máxima de carga | 9383.0 N |
Altura de carga | 3.0 mm |
Altura de carga | 0.118 in |
Material | Vanadio de cromo |
Referencia | DIN |
Código de material | 7320909090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar