10443354
1218097
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
200 - 999 | 0,247 € |
1000 + | 0,2346 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro interior | 12.2 mm |
---|---|
Diámetro interior | 0.48 in |
Diámetro exterior | 28.0 mm |
Diámetro exterior | 1.102 in |
Altura del brazo | 2.3 mm |
Altura del brazo | 0.091 in |
Grosor | 1.5 mm |
Grosor | 0.059 in |
Deflexión mínima de carga | 2614.00 N |
Deflexión mínima de carga | 2614.00 N |
Deflexión máxima de carga | 3537.0 N |
Deflexión máxima de carga | 3537.0 N |
Altura de carga | 1.7 mm |
Altura de carga | 0.067 in |
Material | Vanadio de cromo |
Referencia | DIN |
Código de material | 7320909090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar