10442944
1218047
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
200 - 999 | 0,0599 € |
1000 + | 0,0569 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro interior | 8.2 mm |
---|---|
Diámetro interior | 0.323 in |
Diámetro exterior | 16.0 mm |
Diámetro exterior | 0.63 in |
Altura del brazo | 1.2 mm |
Altura del brazo | 0.047 in |
Grosor | 0.8 mm |
Grosor | 0.031 in |
Deflexión mínima de carga | 702.00 N |
Deflexión mínima de carga | 702.00 N |
Deflexión máxima de carga | 949.0 N |
Deflexión máxima de carga | 949.0 N |
Altura de carga | 0.9 mm |
Altura de carga | 0.035 in |
Material | Acero al carbono |
Referencia | DIN |
Código de material | 7320909090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar