10445488
1217362
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
30 - 149 | 3,8063 € |
150 + | 3,616 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud general | 19.1 mm |
---|---|
Longitud general | 0.752 in |
Material | Acero inoxidable |
Índice de elasticidad | 34.80 Nmm |
Índice de elasticidad | 34.80 Nmm |
Altura sólida aproximada | 12.5 mm |
Altura sólida aproximada | 0.492 in |
Longitud carga a carga | 167.96 N |
Longitud carga a carga | 167.96 N |
Longitud de carga | 14.2 mm |
Longitud de carga | 0.559 in |
Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
Diámetro exterior | 18.3 mm |
Diámetro exterior | 0.72 in |
Diámetro del cable | 2.4 mm |
Diámetro del cable | 0.094 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar