10437230
1217326
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
30 - 149 | 1,9503 € |
150 + | 1,8526 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud general | 44.45 mm |
---|---|
Longitud general | 1.75 in |
Material | Acero inoxidable |
Índice de elasticidad | 0.98 Nmm |
Índice de elasticidad | 0.98 Nmm |
Altura sólida aproximada | 9.3 mm |
Altura sólida aproximada | 0.366 in |
Longitud carga a carga | 22.23 N |
Longitud carga a carga | 22.23 N |
Longitud de carga | 21.7 mm |
Longitud de carga | 0.854 in |
Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
Diámetro exterior | 15.2 mm |
Diámetro exterior | 0.598 in |
Diámetro del cable | 1.1 mm |
Diámetro del cable | 0.043 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar