10437247
1217310
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
30 - 149 | 1,9363 € |
150 + | 1,8396 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud general | 35.05 mm |
---|---|
Longitud general | 1.38 in |
Material | Acero inoxidable |
Índice de elasticidad | 6.23 Nmm |
Índice de elasticidad | 6.23 Nmm |
Altura sólida aproximada | 16.6 mm |
Altura sólida aproximada | 0.654 in |
Longitud carga a carga | 85.22 N |
Longitud carga a carga | 85.22 N |
Longitud de carga | 21.4 mm |
Longitud de carga | 0.843 in |
Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
Diámetro exterior | 12.2 mm |
Diámetro exterior | 0.48 in |
Diámetro del cable | 1.6 mm |
Diámetro del cable | 0.063 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar