10438657
1217243
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
30 - 149 | 1,7316 € |
150 + | 1,6446 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud general | 22.35 mm |
---|---|
Longitud general | 0.88 in |
Material | Acero inoxidable |
Índice de elasticidad | 8.17 Nmm |
Índice de elasticidad | 8.17 Nmm |
Altura sólida aproximada | 14.1 mm |
Altura sólida aproximada | 0.555 in |
Longitud carga a carga | 53.32 N |
Longitud carga a carga | 53.32 N |
Longitud de carga | 15.8 mm |
Longitud de carga | 0.622 in |
Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
Diámetro exterior | 6.1 mm |
Diámetro exterior | 0.24 in |
Diámetro del cable | 1.1 mm |
Diámetro del cable | 0.043 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar