10419311
1217203
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
30 - 149 | 2,7526 € |
150 + | 2,615 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud general | 101.6 mm |
---|---|
Longitud general | 4 in |
Material | Acero al carbono |
Índice de elasticidad | 6.13 Nmm |
Índice de elasticidad | 6.13 Nmm |
Altura sólida aproximada | 42.4 mm |
Altura sólida aproximada | 1.669 in |
Longitud carga a carga | 201.63 N |
Longitud carga a carga | 201.63 N |
Longitud de carga | 68.7 mm |
Longitud de carga | 2.705 in |
Máxima temperatura de aplicación | 120 °C |
Máxima temperatura de aplicación | 248 °F |
Diámetro exterior | 18.3 mm |
Diámetro exterior | 0.72 in |
Diámetro del cable | 2.4 mm |
Diámetro del cable | 0.094 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar