10438237
1217178
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
30 - 149 | 2,2683 € |
150 + | 2,155 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud general | 19.1 mm |
---|---|
Longitud general | 0.752 in |
Material | Acero al carbono |
Índice de elasticidad | 18.12 Nmm |
Índice de elasticidad | 18.12 Nmm |
Altura sólida aproximada | 10.9 mm |
Altura sólida aproximada | 0.429 in |
Longitud carga a carga | 127.75 N |
Longitud carga a carga | 127.75 N |
Longitud de carga | 12.0 mm |
Longitud de carga | 0.472 in |
Máxima temperatura de aplicación | 120 °C |
Máxima temperatura de aplicación | 248 °F |
Diámetro exterior | 18.3 mm |
Diámetro exterior | 0.72 in |
Diámetro del cable | 2.1 mm |
Diámetro del cable | 0.083 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar