10646007
1217156
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
30 - 149 | 1,6323 € |
150 + | 1,5506 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud general | 50.8 mm |
---|---|
Longitud general | 2 in |
Material | Acero al carbono |
Índice de elasticidad | 1.02 Nmm |
Índice de elasticidad | 1.02 Nmm |
Altura sólida aproximada | 10.2 mm |
Altura sólida aproximada | 0.402 in |
Longitud carga a carga | 26.69 N |
Longitud carga a carga | 26.69 N |
Longitud de carga | 24.5 mm |
Longitud de carga | 0.965 in |
Máxima temperatura de aplicación | 120 °C |
Máxima temperatura de aplicación | 248 °F |
Diámetro exterior | 15.2 mm |
Diámetro exterior | 0.598 in |
Diámetro del cable | 1.1 mm |
Diámetro del cable | 0.043 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar