10437445
1217039
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
30 - 149 | 1,6183 € |
150 + | 1,5376 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud general | 15.75 mm |
---|---|
Longitud general | 0.62 in |
Material | Acero al carbono |
Índice de elasticidad | 0.89 Nmm |
Índice de elasticidad | 0.89 Nmm |
Altura sólida aproximada | 4.5 mm |
Altura sólida aproximada | 0.177 in |
Longitud carga a carga | 7.83 N |
Longitud carga a carga | 7.83 N |
Longitud de carga | 7.0 mm |
Longitud de carga | 0.276 in |
Máxima temperatura de aplicación | 120 °C |
Máxima temperatura de aplicación | 248 °F |
Diámetro exterior | 4.6 mm |
Diámetro exterior | 0.181 in |
Diámetro del cable | 0.5 mm |
Diámetro del cable | 0.02 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar