Menu Search

Remo One blanco, 1 cara removible, adhesivo de goma

En stock

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Compra
33,3906 € - 35,1481 € En producción
32,3168 € - 34,0175 € En producción
Color - Blanco Rollo de cinta de espuma Longitud general - 65.8 m | 215.879 ft Anchura general - 19.1 mm | 0.752 in Grosor general - 1.6 mm | 0.063 in Cantidad por cartón - 16 rolls

10383896

Rango de precios
35,1481 € - 33,3906 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Anchura general
    19.1 mm
  • Longitud general
    65.8 m
  • Grosor general
    1.6 mm
  • Código de material
    3919908099
  • Calidad de extraíble
    Removable
Rollo de cinta de espuma 0.8 mm 19.1 mm 65.8 m Blanco

10383889

Rango de precios
34,0175 € - 32,3168 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Anchura general
    19.1 mm
  • Longitud general
    65.8 m
  • Grosor general
    0.8 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    40.0396 EUR
  • Código de material
    3919908099