10309483
8501220908VR
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1397 € |
5000 + | 0,1327 € |
Altura de la cabeza del clip macho | 3.5 mm |
---|---|
Altura de la cabeza del clip macho | 3.5 mm |
Longitud del vástago del clip macho | 22.0 mm |
Longitud del vástago del clip macho | 0.866 in |
Diámetro del vástago del clip macho | 6.0 mm |
Diámetro del vástago del clip macho | 0.236 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 5.0 - 10.0 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.197 - 0.394 in |
Rango de grosor del panel compatible | 16.0 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.63 in |
Altura de la cabeza de la arandela hembra | 3.5 mm |
Altura de la cabeza de la arandela hembra | 3.5 mm |
Rango de temperatura operativa | -50 - 85 °C |
Rango de temperatura operativa | -58 - 185 °F |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB;UL94 V-0 |
Material del remache | Polietileno de baja densidad |
Material de la arandela | Polipropileno |
Color | Blanco |
Tipo de remache | Cierres de broche |
Estilo de remache de fijación | Unión |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar