10382400
469117
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,1659 € |
500 + | 0,1577 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la cabeza del clip macho | 3.0 mm |
---|---|
Altura de la cabeza del clip macho | 3.0 mm |
Longitud del vástago del clip macho | 3.0 mm |
Longitud del vástago del clip macho | 0.118 in |
Diámetro del vástago del clip macho | 8.0 mm |
Diámetro del vástago del clip macho | 0.315 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 5.0 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.197 in |
Rango de grosor del panel compatible | 12.0 - 5.0 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.472 - 0.197 in |
Altura de la cabeza de la arandela hembra | 3.0 mm |
Altura de la cabeza de la arandela hembra | 3.0 mm |
Longitud del vástago de la arandela hembra | 3.0 mm |
Longitud del vástago de la arandela hembra | 0.118 in |
Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
Material del remache | Polietileno de baja densidad |
Material de la arandela | Polietileno de baja densidad |
Color | Blanco |
Tipo de remache | Cierres de broche |
Estilo de remache de fijación | Unión |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar