10365151
27AMR0940500
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0754 € |
5000 - 19999 | 0,0678 € |
20000 + | 0,0611 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la cabeza del clip macho | 1.9 mm |
---|---|
Altura de la cabeza del clip macho | 1.9 mm |
Longitud del vástago del clip macho | 12.7 mm |
Longitud del vástago del clip macho | 0.5 in |
Diámetro del vástago del clip macho | 2.4 mm |
Diámetro del vástago del clip macho | 0.094 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 2.4 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.094 in |
Rango de grosor del panel compatible | 1.6 - 9.5 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.063 - 0.374 in |
Altura de la cabeza de la arandela hembra | 1.9 mm |
Altura de la cabeza de la arandela hembra | 1.9 mm |
Longitud del vástago de la arandela hembra | 12.7 mm |
Longitud del vástago de la arandela hembra | 0.5 in |
Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Material del remache | Nylon 6/6 |
Material de la arandela | Nylon 6/6 |
Color | Natural |
Tipo de remache | Cierres de broche |
Estilo de remache de fijación | Unión |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar