10365144
27AMR0940375
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,099 € |
5000 - 19999 | 0,0891 € |
20000 + | 0,0802 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la cabeza del clip macho | 1.9 mm |
---|---|
Altura de la cabeza del clip macho | 1.9 mm |
Longitud del vástago del clip macho | 9.5 mm |
Longitud del vástago del clip macho | 0.374 in |
Diámetro del vástago del clip macho | 2.4 mm |
Diámetro del vástago del clip macho | 0.094 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 2.4 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.094 in |
Rango de grosor del panel compatible | 1.8 - 7.4 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.071 - 0.291 in |
Altura de la cabeza de la arandela hembra | 1.9 mm |
Altura de la cabeza de la arandela hembra | 1.9 mm |
Longitud del vástago de la arandela hembra | 9.5 mm |
Longitud del vástago de la arandela hembra | 0.374 in |
Rango de temperatura operativa | -50 - 85 °C |
Rango de temperatura operativa | -58 - 185 °F |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Material del remache | Nylon 6/6 |
Material de la arandela | Nylon 6/6 |
Color | Natural |
Tipo de remache | Cierres de broche |
Estilo de remache de fijación | Unión |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar