10223918
27MRM125325
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1518 € |
5000 - 19999 | 0,1366 € |
20000 + | 0,1229 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del orificio compatible | 3.2 mm |
---|---|
Diámetro del orificio compatible | 0.126 in |
Grosor del panel | 8.3 mm |
Grosor del panel | 0.327 in |
Altura de la cabeza | 2.5 mm |
Altura de la cabeza | 0.098 in |
Diámetro de la cabeza | 12.7 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.5 in |
Estilo de remache de fijación | Unión |
Tipo de remache | Remache a presión ranurado macho |
Forma de la cabeza del remache | Redonda |
Color | Natural |
Material completo | Nylon 6/6 |
Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar