10417775
27TM070188B
Cantidad | Precio unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del orificio compatible | 2.0 mm |
---|---|
Diámetro del orificio compatible | 0.079 in |
Grosor del panel | 4.8 mm |
Grosor del panel | 0.189 in |
Diámetro de la cabeza | 11.1 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.437 in |
Altura de la cabeza | 1.9 mm |
Altura de la cabeza | 0.075 in |
Estilo de remache de fijación | Unión |
Tipo de remache | Clip a presión |
Forma de la cabeza del remache | Alomado |
Color | Negro |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar