10420492
27TM070188
Cantidad | Precio unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del orificio compatible | 2.0 mm |
---|---|
Diámetro del orificio compatible | 0.079 in |
Grosor del panel | 4.8 mm |
Grosor del panel | 0.189 in |
Diámetro de la cabeza | 11.1 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.437 in |
Altura de la cabeza | 1.9 mm |
Altura de la cabeza | 0.075 in |
Estilo de remache de fijación | Unión |
Tipo de remache | Macho |
Forma de la cabeza del remache | Alomado |
Color | Natural |
Material completo | Nylon 6/6 |
Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar