10339954
132102259902
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,1895 € |
500 + | 0,1801 € |
Diámetro del orificio compatible | 6.0 mm |
---|---|
Diámetro del orificio compatible | 0.236 in |
Grosor del panel | 2.2 mm |
Grosor del panel | 0.087 in |
Diámetro de la cabeza | 10.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.394 in |
Altura de la cabeza | 0.8 mm |
Altura de la cabeza | 0.031 in |
Estilo de remache de fijación | Unión |
Tipo de remache | Clip a presión |
Forma de la cabeza del remache | Alomado |
Color | Negro |
Material completo | Nylon 6/6 |
Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar