10088623
137000800005
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,1164 € |
2500 + | 0,1105 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter | 3.2 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter | 0.126 in |
Compatible Panel Thickness Range | 1.0 - 4.5 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.039 - 0.177 in |
Anchor Length | 13.0 mm |
Anchor Length | 0.512 in |
Head Diameter | 8.0 mm |
Head Diameter | 0.315 in |
Head Height | 1.5 mm |
Head Height | 0.059 in |
Colour | Natural |
Full Material | Polyoxymethylene |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Rivet Type | Drive Fastener |
Rivet Head Shape | Truss |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar