10036280
TRM-1
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1548 € |
5000 - 9999 | 0,1317 € |
10000 - 19999 | 0,1177 € |
20000 + | 0,1063 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 8.8 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.346 in |
Diámetro de la cabeza | 4.8 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.189 in |
Altura de la cabeza | 1.5 mm |
Altura de la cabeza | 0.059 in |
Rango de grosor del panel compatible | 4.1 - 4.6 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.161 - 0.181 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 2.5 - 2.6 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.098 - 0.103 in |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Forma de la cabeza del remache | Plano |
Tipo de remache | Mini resistente |
Color | Negro |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar