10036242
TR-1
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1756 € |
5000 + | 0,1668 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 11.3 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.445 in |
Diámetro de la cabeza | 7.2 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.283 in |
Altura de la cabeza | 1.1 mm |
Altura de la cabeza | 0.043 in |
Rango de grosor del panel compatible | 1.5 - 4.6 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.059 - 0.181 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 4.9 - 5.2 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.193 - 0.205 in |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Forma de la cabeza del remache | Alomado |
Tipo de remache | Resistente |
Color | Negro |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar