10278871
495215
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,5948 € |
5000 + | 0,565 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 23.0 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.906 in |
Diámetro de la cabeza | 17.9 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.705 in |
Altura de la cabeza | 2.5 mm |
Altura de la cabeza | 0.098 in |
Rango de grosor del panel compatible | 3.5 - 7.0 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.138 - 0.276 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 9.5 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.374 in |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Forma de la cabeza del remache | Plano |
Tipo de remache | Remache resistente |
Color | Negro |
Material completo | Nylon 6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar