10021026
PFP-7-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3513 € |
5000 + | 0,3337 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 7.1 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.28 in |
Diámetro de la cabeza | 10.2 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.402 in |
Altura de la cabeza | 1.3 mm |
Altura de la cabeza | 0.051 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 3.5 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.138 in |
Rango de grosor del panel compatible | 6.4 - 6.35 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.252 - 0.25 in |
Altura general | 8.4 mm |
Altura general | 0.331 in |
Color | Natural |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Tipo de remache | Grapa estriada |
Tipo | Type 2 |
Forma de la cabeza del remache | Alomado |
Tipo de impulso | Forma sin ranura |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar