10016619
MPLE-32M/35M-19
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1744 € |
5000 - 9999 | 0,157 € |
10000 + | 0,1413 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 5.2 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.205 in |
Diámetro de la cabeza | 4.8 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.189 in |
Altura de la cabeza | 1.1 mm |
Altura de la cabeza | 0.043 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 3.2 - 3.5 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.126 - 0.138 in |
Rango de grosor del panel compatible | 1.9 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.075 in |
Altura general | 6.3 mm |
Altura general | 0.248 in |
Color | Natural |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Tipo de remache | Remache a presión ranurado |
Tipo | Type 2 |
Forma de la cabeza del remache | Gota de sebo |
Tipo de impulso | Forma sin ranura |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar