10000731
BPF-F4410
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4176 € |
5000 + | 0,3968 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 14.7 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.579 in |
Diámetro de la cabeza | 12.9 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.508 in |
Altura de la cabeza | 2.3 mm |
Altura de la cabeza | 0.091 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 5.0 - 5 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.197 - 0.197 in |
Rango de grosor del panel compatible | 1.5 - 7.5 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.059 - 0.295 in |
Altura general | 17.0 mm |
Altura general | 0.669 in |
Color | Negro |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Tipo de remache | Grapa estriada |
Tipo | Type 3 |
Forma de la cabeza del remache | Gota de sebo |
Tipo de impulso | Forma sin ranura |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar