10000724
BPF-F3T31
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2545 € |
5000 + | 0,2418 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 21.1 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.831 in |
Diámetro de la cabeza | 15.7 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.618 in |
Altura de la cabeza | 2.3 mm |
Altura de la cabeza | 0.091 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 5.0 - 5 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.197 - 0.197 in |
Rango de grosor del panel compatible | 2.0 - 10.0 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.079 - 0.394 in |
Altura general | 23.4 mm |
Altura general | 0.921 in |
Color | Negro |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Tipo de remache | Grapa estriada |
Tipo | Type 3 |
Forma de la cabeza del remache | Gota de sebo |
Tipo de impulso | Forma sin ranura |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar