10000694
BPF-A414
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4136 € |
5000 + | 0,3929 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 12.2 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.48 in |
Diámetro de la cabeza | 11.5 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.453 in |
Altura de la cabeza | 1.8 mm |
Altura de la cabeza | 0.071 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 4.7 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.185 in |
Rango de grosor del panel compatible | 0.8 - 3.0 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.031 - 0.118 in |
Altura general | 14.0 mm |
Altura general | 0.551 in |
Color | Negro |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Tipo de remache | Grapa estriada |
Tipo | Type 2 |
Forma de la cabeza del remache | Aplanada |
Tipo de impulso | Forma sin ranura |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar