10278956
495223
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,5315 € |
5000 + | 0,505 € |
Longitud de anclaje | 15.5 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.61 in |
Diámetro de la cabeza | 17.8 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.701 in |
Altura de la cabeza | 2.4 mm |
Altura de la cabeza | 0.094 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 6.0 - 6.3 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.236 - 0.248 in |
Rango de grosor del panel compatible | 2.3 - 8.9 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.091 - 0.35 in |
Altura general | 17.9 mm |
Altura general | 0.705 in |
Color | Translúcido |
Material completo | Polipropileno |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Tipo de remache | Remache a presión ranurado |
Tipo | Type 1 |
Forma de la cabeza del remache | Gota de sebo |
Tipo de impulso | Forma sin ranura |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar