10103647
468855
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,5034 € |
5000 + | 0,4783 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 28.2 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 1.11 in |
Diámetro de la cabeza | 21.2 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.835 in |
Altura de la cabeza | 3.5 mm |
Altura de la cabeza | 0.138 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 10.0 - 10 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.394 - 0.394 in |
Rango de grosor del panel compatible | 1.5 - 20.0 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.059 - 0.787 in |
Altura general | 31.7 mm |
Altura general | 1.248 in |
Color | Natural |
Material completo | Nylon 6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Tipo de remache | Remache a presión ranurado |
Tipo | Type 1 |
Forma de la cabeza del remache | Alomado |
Tipo de impulso | Forma sin ranura |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar