10265918
468809
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1743 € |
5000 + | 0,1655 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 18.5 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.728 in |
Diámetro de la cabeza | 5.5 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.217 in |
Altura de la cabeza | 1.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.039 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 3.0 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.118 in |
Rango de grosor del panel compatible | 4.0 - 16.5 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.157 - 0.65 in |
Altura general | 19.5 mm |
Altura general | 0.768 in |
Color | Negro |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Tipo de remache | Remache a presión ranurado |
Tipo | Type 1 |
Forma de la cabeza del remache | Alomado |
Tipo de impulso | Forma sin ranura |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar