10265901
468799
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,195 € |
5000 + | 0,1852 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 21.0 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.827 in |
Diámetro de la cabeza | 19.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.748 in |
Altura de la cabeza | 2.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.079 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 7.5 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.295 in |
Rango de grosor del panel compatible | 2.7 - 17.0 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.106 - 0.669 in |
Altura general | 23.0 mm |
Altura general | 0.906 in |
Color | Negro |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Tipo de remache | Remache a presión ranurado |
Tipo | Type 1 |
Forma de la cabeza del remache | Alomado |
Tipo de impulso | Forma sin ranura |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar