10254554
463609
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,0645 € |
500 + | 0,0612 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 12.5 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.492 in |
Diámetro de la cabeza | 11.2 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.441 in |
Altura de la cabeza | 1.1 mm |
Altura de la cabeza | 0.043 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 4.9 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.193 in |
Rango de grosor del panel compatible | 2.4 - 7.4 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.094 - 0.291 in |
Altura general | 13.6 mm |
Altura general | 0.535 in |
Color | Negro |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Tipo de remache | Remache a presión ranurado |
Tipo | Type 1 |
Forma de la cabeza del remache | Alomado |
Tipo de impulso | Forma sin ranura |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar