10366530
27XTS1870442
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0305 € |
5000 - 19999 | 0,0274 € |
20000 + | 0,0247 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 11.1 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.437 in |
Diámetro de la cabeza | 11.1 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.437 in |
Altura de la cabeza | 1.9 mm |
Altura de la cabeza | 0.075 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 4.9 - 4.9 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.193 - 0.192 in |
Rango de grosor del panel compatible | 0.9 - 5.3 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.035 - 0.209 in |
Altura general | 13 mm |
Altura general | 0.512 in |
Color | Negro |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Tipo de remache | Remache a presión ranurado |
Tipo | Type 2 |
Forma de la cabeza del remache | Plano |
Tipo de impulso | Forma sin ranura |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar