10224465
27XT1250250
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,04 € |
5000 - 19999 | 0,036 € |
20000 + | 0,0324 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 8.2 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.323 in |
Diámetro de la cabeza | 8.7 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.343 in |
Altura de la cabeza | 1.6 mm |
Altura de la cabeza | 0.063 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 3.2 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.126 in |
Rango de grosor del panel compatible | 1.6 - 6.4 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.063 - 0.252 in |
Altura general | 9.7 mm |
Altura general | 0.382 in |
Color | Negro |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Tipo de remache | Remache a presión ranurado |
Tipo | Type 2 |
Forma de la cabeza del remache | Alomado |
Tipo de impulso | Forma sin ranura |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar