10366011
27RT250900
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,096 € |
5000 - 19999 | 0,0864 € |
20000 + | 0,0778 € |
Longitud de anclaje | 20 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.787 in |
Diámetro de la cabeza | 12.5 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.492 in |
Altura de la cabeza | 1.7 mm |
Altura de la cabeza | 0.067 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 6.4 - 6.4 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.252 - 0.250 in |
Rango de grosor del panel compatible | 1.6 - 12.2 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.063 - 0.48 in |
Altura general | 21.7 mm |
Altura general | 0.854 in |
Color | Negro |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Tipo de remache | Remache a presión ranurado |
Tipo | Type 1 |
Forma de la cabeza del remache | Redonda |
Tipo de impulso | Forma sin ranura |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar