10365885
27RT187550
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0464 € |
5000 - 19999 | 0,0417 € |
20000 + | 0,0376 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 14.2 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.559 in |
Diámetro de la cabeza | 11 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.433 in |
Altura de la cabeza | 1.7 mm |
Altura de la cabeza | 0.067 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 4.8 - 4.7 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.189 - 0.187 in |
Rango de grosor del panel compatible | 0.8 - 8.4 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.031 - 0.331 in |
Altura general | 16 mm |
Altura general | 0.63 in |
Color | Negro |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Tipo de remache | Grapa estriada |
Tipo | Type 1 |
Forma de la cabeza del remache | Alomado |
Tipo de impulso | Forma sin ranura |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar