10224021
27MXT006050
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,153 € |
5000 - 19999 | 0,1377 € |
20000 + | 0,1239 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 53.7 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 2.114 in |
Diámetro de la cabeza | 16.8 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.661 in |
Altura de la cabeza | 2.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.079 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 6.0 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.236 in |
Rango de grosor del panel compatible | 1.6 - 50.0 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.063 - 1.969 in |
Altura general | 55.7 mm |
Altura general | 2.193 in |
Color | Negro |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Tipo de remache | Remache a presión ranurado |
Tipo | Type 2 |
Forma de la cabeza del remache | Alomado |
Tipo de impulso | Forma sin ranura |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar