10091807
167208500002
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,3428 € |
500 + | 0,326 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 15.0 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.591 in |
Diámetro de la cabeza | 17.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.669 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 5.9 - 7.2 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.232 - 0.283 in |
Rango de grosor del panel compatible | 1.0 - 10.0 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.039 - 0.394 in |
Color | Natural |
Material completo | Nylon 6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Tipo de remache | Remache a presión ranurado |
Tipo | Type 2 |
Forma de la cabeza del remache | Alomado |
Tipo de impulso | Forma sin ranura |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar