10091777
167207069902
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,324 € |
500 + | 0,3072 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 32.0 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 1.26 in |
Diámetro de la cabeza | 13.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.512 in |
Altura de la cabeza | 1.5 mm |
Altura de la cabeza | 0.059 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 5.6 - 6.4 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.22 - 0.252 in |
Rango de grosor del panel compatible | 1.0 - 27.0 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.039 - 1.063 in |
Altura general | 33.5 mm |
Altura general | 1.319 in |
Color | Negro |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Tipo de remache | Remache a presión ranurado |
Tipo | Type 1 |
Forma de la cabeza del remache | Alomado |
Tipo de impulso | Forma sin ranura |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar