10091678
167204069902
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,3031 € |
500 + | 0,2874 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 6.0 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.236 in |
Diámetro de la cabeza | 12.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.472 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 4.1 - 5.2 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.161 - 0.205 in |
Rango de grosor del panel compatible | 1.0 - 2.5 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.039 - 0.098 in |
Color | Negro |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Tipo de remache | Remache a presión ranurado |
Tipo | Type 2 |
Forma de la cabeza del remache | Alomado |
Tipo de impulso | Forma sin ranura |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar