10218211
167109000002
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,7064 € |
500 + | 0,6719 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 20.8 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.819 in |
Diámetro de la cabeza | 25.4 mm |
Diámetro de la cabeza | 1 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 10.0 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.394 in |
Rango de grosor del panel compatible | 2.9 - 14.4 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.114 - 0.567 in |
Color | Natural |
Material completo | Nylon 6/6 |
Tipo de remache | Remache a presión ranurado |
Tipo | Type 1 |
Forma de la cabeza del remache | Alomado |
Tipo de impulso | Forma sin ranura |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar