10217948
167013000002
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,4713 € |
500 + | 0,4483 € |
Longitud de anclaje | 16.8 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.661 in |
Diámetro de la cabeza | 12.7 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.5 in |
Rango de grosor del panel compatible | 3.3 - 12.7 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.13 - 0.5 in |
Color | Natural |
Material completo | Nylon 6/6 |
Tipo de remache | Remache a presión ranurado |
Tipo | Type 2 |
Forma de la cabeza del remache | Alomado |
Tipo de impulso | Forma sin ranura |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar