10217801
167008500002
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,8809 € |
500 + | 0,837 € |
Longitud de anclaje | 36.6 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 1.441 in |
Diámetro de la cabeza | 25.4 mm |
Diámetro de la cabeza | 1 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 6.0 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.236 in |
Rango de grosor del panel compatible | 1.7 - 31.8 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.067 - 1.252 in |
Color | Natural |
Material completo | Nylon 6/6 |
Tipo de remache | Remache a presión ranurado |
Tipo | Type 2 |
Forma de la cabeza del remache | Alomado |
Tipo de impulso | Forma sin ranura |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar