Menu Search

Punto adhesivo - Calidad de extraíble - Sujeción vertical ; Diámetro general - 10.0 mm | 0.394 in ; Grosor general - 1.0 mm | 0.039 in ; Cantidad por rollo - 2000 pieces

Estos puntos de pegamento termofusible ofrecen una unión vertical que es ideal para el embalaje, la encuadernación, la fabricación y el montaje de productos.
Referencia de Essentra:

10390528

Número de pieza del fabricante:

493982

En producción For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 29,85 €
5 + 28,36 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

29,85 €

1 x 29,85 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Tipo de montaje Hand Rolls
Calidad de extraíble Sujeción vertical
Diámetro general 10.0 mm
Grosor general 1.0 mm
Cantidad por rollo 2000 Pieces
Código de material 3919108025
Viscosidad Translucent
Color Translúcido

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros