Menu Search

Capuchón para extremos redondos 3.2 mm 13.0 mm PVC Negro

Este capuchón flexible negro está hecho de PVC flexible con grado de dureza Shore 80, lo que lo hace ligeramente más rígido que su versión Shore 60 en color rojo. Su flexibilidad y durabilidad permiten un ajuste adaptable a múltiples aplicaciones
Referencia de Essentra:

10006108

Número de pieza del fabricante:

FCWA-0032-013

4000 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,1652 €
5000 - 24999 0,0787 €
25000 + 0,0747 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

82,60 €

500 x 0,1652 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Cloruro de polivinilo
Finalizar Brillo
Referencia RoHs
Referencia Shore
Forma del cabezal Redonda
Estilo de fijación Ajustable a presión
Diámetro interior 3.2 mm
Altura interior 13.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros